Saldatura di metalli a ultrasuoni

Saldatura metalli a ultrasuoni

Esperienza comprovata per una saldatura di metalli efficiente ed affidabile nei settori automobilistico, elettronico, HVAC e altri.

Delicato o durevole: sistemi di saldatura metalli per tutte le applicazioni

Ideali per saldare metallo non ferroso, i sistemi Emerson di saldatura metalli a ultrasuoni soddisfano le richieste produttive di marchi consumer ed OEM nei settori automotive, HVAC ed elettronico. Il processo ad efficienza energetica elimina la necessità di materiali aggiunti o contaminanti quali agenti fondenti, lega per saldature, solventi o connettori di crimpatura, riducendo quindi i costi di materiale.


Contando su un ingente numero di test dei materiali disponibili e su una rete globale di laboratori, la nostra saldatura metalli sfrutta le ultime tecnologie per generare una saldatura ultrasuoni stabile in grado di resistere a condizioni difficili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Delicato o durevole: sistemi di saldatura metalli per tutte le applicazioni

Come funziona la saldatura dei metalli ad ultrasuoni

Saldatura di metalli a ultrasuoni

Da diversi decenni, l'energia a ultrasuoni viene utilizzata per la giunzione di materiali metallici. Nella saldatura di metalli a ultrasuoni materiali diversi vengono uniti senza l'applicazione di calore o il passaggio di corrente elettrica attraverso i componenti. 

L'energia a ultrasuoni può realizzare una saldatura tra gli agenti contaminanti per creare una tenuta pulita fornendo, al contempo, una qualità e un controllo superiori. Per raggiungere una tenuta di alta qualità, una parte viene mantenuta ferma mentre l'altra viene compressa al di sotto di un utensile a corno vibrante. Il materiale raggiunge uno stato plastico nel punto in cui le molecole si mescolano tra le due parti, legando quindi i materiali.  

Sequenza di conversione

Il processo di saldatura a ultrasuoni converte l'energia elettrica in vibrazioni meccaniche provocando la giunzione dei metalli. Nello stack a ultrasuoni, il convertitore trasmette l'energia attraverso il booster provocando la vibrazione del corno. Il convertitore si compone di dischi piezoelettrici di ceramica che si espandono e contraggono alla stessa frequenza dell'energia elettrica applicata. Il booster aumenta o diminuisce l'ampiezza delle vibrazioni al fine di fornire l'ampiezza ottimale per il materiale, la dimensione e il tipo di montaggio.

Applicazioni

La saldatura di metalli a ultrasuoni è utilizzata in svariati settori, tra cui quello medico, automobilistico ed elettronico.  La saldatura di metalli a ultrasuoni è una soluzione efficace per un'ampia gamma di applicazioni. 

Sistemi di saldatura metalli ad ultrasuoni





Utensili personalizzati

Utensili personalizzati su cui puoi contare

Non ci limitiamo a creare utensili; sappiamo come ottimizzarli per ottenere prestazioni rapide ed efficienti. Lascia che i nostri esperti in utensili personalizzati ti aiutino a configurare ed a sfruttare al massimo i tuoi sistemi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.