Prodotti medicali a batterie Branson

Saldatrici a punti

I sistemi di saldatura a punti per metallo Branson sono completamente personalizzabili per applicazioni dalle batterie agli ioni di litio ai terminali di cablaggio ed altro.

Giunzioni di precisione per metalli di spessore ridotto

I sistemi di saldatura a punti di metalli di Branson sono progettati per gestire una vasta gamma di applicazioni di saldatura di metalli non ferrosi, tra cui la saldatura di precisione di metalli di spessore ridotto. Possono realizzare montaggi delicati per piccole batterie per smartphone ed affrontare le sfide per grandi batterie e terminali automobilistici. Tutti i nostri sistemi di saldatura a punti comprendono capacità di automazione complete per ottimizzare la produzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Giunzioni di precisione per metalli di spessore ridotto

Saldatrici a punti per metallo

MWX-100

MWX-100 di Branson offre capacità insuperabili per applicazioni di dimensioni ridotte quali batterie di smartphone. È il sistema più versatile disponibile ed offre flessibilità, efficienza e produttività. Con una vasta gamma di configurazioni dell'attuatore, utensili modulari a cambio rapido e funzionamento a più frequenze, il sistema può svolgere il lavoro di 18 diverse saldatrici. Controlli di flusso in posizioni comode consentono regolazioni rapide e facili, mentre i sonotrodi in titanio o acciaio riducono al minimo i costi degli utensili.

ULTRAWELD L20

Il prodotto Ultraweld L20 di Branson è un sistema di saldatura a punti da 20 kHz estremamente durevole e semplice da usare. La struttura con lavorazione di precisione e la facilità di impiego assicurano affidabilità e accuratezza della saldatura per una vasta gamma di applicazioni, inclusi capicorda e batterie di autoveicoli di grandi dimensioni. Il montaggio a coda di rondine consente la rapida sostituzione dei dispositivi, mentre i sonotrodi in titanio o acciaio riducono al minimo i costi per gli utensili. Il nostro raffreddamento a vortice opzionale favorisce un funzionamento ad alta velocità senza surriscaldamenti per migliorare le prestazioni.

Utensili personalizzati

Utensili personalizzati su cui puoi contare

Non ci limitiamo a creare utensili; sappiamo come ottimizzarli per ottenere prestazioni rapide ed efficienti. Lascia che i nostri esperti in utensili personalizzati ti aiutino a configurare ed a sfruttare al massimo i tuoi sistemi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.