Giunzione di cavi

Giunzione di cavi

I sistemi di giunzione di cavi Branson garantiscono la giunzione precisa di cavi non ferrosi per cablaggi automobilistici premium, elettronica ed altro

Giunzioni di precisione, sempre

In grado di giuntare cavi non ferrosi in una vasta gamma di misure, i sistemi Branson Ultrasplice offrono una connessione elettrica superiore e più affidabile su crimpatura, saldatura o saldatura a resistenza. I nostri sistemi contribuiscono a migliorare i risultati finali riducendo il consumo energetico, eliminando i beni di consumo ed aumentando la durata degli utensili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Giunzioni di precisione, sempre

Sistemi di giunzione di cavi

GMX-W1

Il nuovo Branson GMX-W1 sistema ergonomico per la giunzione di cavi in grado di giuntare sezioni trasversali di cavi, in linea o a spiralina. Un designo compatto e leggero è ideale per l'uso come unità portatile su schede di montaggio di cablaggi o su banco. Un touch screen capacitivo all'avanguardia con interfaccia utente intuitiva consente agli operatori di configurare o richiamare dalla memoria giunzioni, sequenze o cablaggi in modo rapido e facile.

ULTRASPLICE 40®

Il prodotto Ultrasplice 40 di Branson è un sistema a ultrasuoni di giunzione di cavi completamente portatile e leggero da 40 kHz, flessibile e comodo. Questo sistema offre una giunzione precisa, di qualità perfetta fino a sei millimetri quadrati nella sezione trasversale, utilizzando un alimentatore avanzato da 700 watt. Il meccanismo di raccolta fili automatico, il monitoraggio del processo e la regolazione di energia e pressione semplificano l’utilizzo e ottimizzano la produttività. I nostri sistemi memorizzano fino a 100 parametri e sequenze di giunzione di cavi preimpostati per assisterti nel tuo lavoro.

2032S

Il sistema 2032S di Branson è progettato per applicazioni che richiedono una gamma completa di funzionalità di saldatura a ultrasuoni, con sezione trasversale dei cavi da 0,35 a 32 mm. Questo sistema versatile impiega un’incudine retraibile e il sequenziamento automatico per eseguire tutte le saldature necessarie per ciascun turno. La nostra tecnologia a punta sostituibile ottimizza la durata dello strumento a un costo minimo, per ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività. Aggiungi il nostro controllore VersaGraphix opzionale e avrai un touchscreen aggiuntivo con funzionalità di impostazione e utilizzo migliorate.

Utensili personalizzati

Utensili personalizzati su cui puoi contare

Non ci limitiamo a creare utensili; sappiamo come ottimizzarli per ottenere prestazioni rapide ed efficienti. Lascia che i nostri esperti in utensili personalizzati ti aiutino a configurare ed a sfruttare al massimo i tuoi sistemi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.