Alimentatori per automazione DCX

Alimentatori per automazione DCX

Risultati di saldatura eccezionali con il più alto rapporto di volume per unità di produzione di qualsiasi alimentatore a ultrasuoni.

Massima potenza, minimo ingombro

Aumento dei tempi di funzionamento dell'impianto di automazione con gli alimentatori per saldatura ad ultrasuoni compatti di Branson per sistemi di montaggio automatizzati. La serie DCX dispone del primo controllo di ampiezza a circuito chiuso del settore e può aumentare la potenza, ridurre al minimo i tempi di fermo e migliorare la produzione. Supportati dall'alto livello globale di supporto tecnico e per i prodotti di Branson, questi alimentatori sono progettati specificatamente per i settori automobilistico, degli imballaggi, tessile ed alimentare.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Massima potenza, minimo ingombro

Generatori per l'automazione

DCX F

Sviluppato per applicazioni più avanzate, il DCX F di Branson offre impostazioni dei parametri più ampie per ottenere una qualità di saldatura costante mediante il continuo monitoraggio del sistema ed il controllo a circuito chiuso del processo. Inoltre, è in grado di comunicare con un PLC per configurare le modalità di saldatura, i parametri e rileggere i risultati di processo in tempo reale. 

DCX F CON ETHERNET/IP

Il generatore DCX F con porta EtherNet/IP offre un'interfaccia Web che consente di effettuare configurazioni e diagnosi in tempo reale del collegamento EtherNet/IP tra il DCX F e un PLC. Permette di cablare sistemi automatizzati complessi che richiedono l'uso di svariati dispositivi in un'unica rete usando dispositivi Ethernet comuni. La porta EtherNet/IP permette ad un regolatore di automazione programmabile di monitorare lo stato di un sistema intero e di comunicare in tempo reale le modifiche ai parametri apportate sui singoli dispositivi.

DCX A

Controllo del tempo, dell'energia di saldatura, feedback sul consumo energetico, frequenza e segnalazione allarmi. Con il DCX A, puoi accedere a tutti i risultati di saldatura rilevanti per la valutazione e la documentazione al termine di un ciclo. Grazie a cinque modalità di saldatura diverse è possibile soddisfare le esigenze di una vasta gamma di applicazioni, con opzioni come tempo, energia, potenza massima, rilevamento terra e saldatura ad ultrasuoni continua.

DCX S

Il DCX S include la configurazione tramite pagina Web, oltre ad un'interfaccia digitale sul pannello frontale che consente di impostare l'ampiezza e di usufruire di altre funzioni. L'interfaccia sul pannello frontale fornisce informazioni diagnostiche ed un display indicante il livello di potenza in tempo reale.

DCX V

Questo DCX di livello base è destinato all'uso in sistemi di automazione in cui non sono richieste la configurazione e la diagnostica sul pannello frontale. Il DCX V include una pagina Web ed una porta Ethernet RJ45 per la configurazione personalizzata.

CONVERTITORI

Branson dispone di una linea completa di convertitori per costruttori di automazione e sistemi progettati per coprire un'ampia gamma di applicazioni. Abbinati ai generatori DCX o 2000X, creano un sistema di saldatura ad ultrasuoni robusto e caratterizzato da elevate prestazioni.

Utensileria personalizzata per automazione DCX

Utensili personalizzati su cui puoi contare

Non ci limitiamo a creare utensili; sappiamo come ottimizzarli per ottenere prestazioni rapide ed efficienti. Lascia che i nostri esperti in utensili personalizzati ti aiutino a configurare ed a sfruttare al massimo i tuoi sistemi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.