Saldatura di plastica a ultrasuoni

Saldatura di plastica a ultrasuoni

Le soluzioni Emerson per la saldatura ad ultrasuoni di Branson offrono saldature affidabili anche nelle applicazioni più delicate e complesse.

La saldatura ad ultrasuoni offre una qualità costante di saldatura

Questa tecnica rapida ed efficace crea un legame solido, pulito ed ermetico, con un conseguente aumento della produzione senza compromessi sulla qualità. Si utilizza per il packaging, i dispositivi medicali e altre applicazioni specializzate che richiedono saldature di alta qualità.

Le soluzioni da banco e completamente automatizzate a prestazioni elevate creano una saldatura affidabile senza l'utilizzo di materiali di consumo. Questa tecnologia avanzata aiuta a soddisfare i requisiti ambientali e ad aumentare la riciclabilità, riducendo i materiali di confezionamento ed eliminando adesivi e solventi chimici.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura La saldatura ad ultrasuoni offre una qualità costante di saldatura

Come funziona la saldatura ad ultrasuoni

Saldatura di plastica a ultrasuoni

L'energia a ultrasuoni viene utilizzata da oltre 70 anni per la saldatura delle termoplastiche. Viene spesso preferita quando lo stampaggio delle parti in un unico pezzo è troppo complessa o costosa. 
La saldatura a ultrasuoni di materiale plastico si ottiene con una vibrazione che dalla superficie del sonotrodo (ampiezza) si trasferisce alla parte in lavorazione.  Le vibrazioni si diffondono sulla parte e creano una frizione sul punto di interfaccia tra le parti. Si crea calore e, quindi, una fusione. Una volta raffreddate, le parti sono saldate.

Sequenza di conversione

Il processo di saldatura a ultrasuoni converte l'energia elettrica in vibrazioni meccaniche provocando la giunzione di plastiche. 

Nello stack a ultrasuoni, il convertitore trasmette l'energia attraverso il booster provocando la vibrazione del corno. 

Il convertitore si compone di dischi piezoelettrici di ceramica che si espandono e contraggono alla stessa frequenza dell'energia elettrica applicata. 

Il booster aumenta o diminuisce l'ampiezza delle vibrazioni al fine di fornire l'ampiezza ottimale per il materiale, la dimensione e il tipo di montaggio.

Saldatrice a ultrasuoni

La saldatrice a ultrasuoni è costituita da un attuatore/stand e da uno stack a ultrasuoni. I sistemi si possono integrare in ambienti completamente o semi-automatizzati. I modelli indipendenti sono dotati di un alimentatore e di un'interfaccia di controllo. 

I sistemi supportano più modalità di saldatura, ampiezze e funzionalità di controllo complete.

Sistemi di saldatura della plastica ad ultrasuoni






Utensili personalizzati Branson

Utensili personalizzati su cui puoi contare

Non ci limitiamo a creare utensili; sappiamo come ottimizzarli per ottenere prestazioni rapide ed efficienti. I nostri esperti in utensili personalizzati possono aiutarti a configurare e utilizzare al meglio i sistemi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.