Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Bettis-WQB

Attuatore pneumatico per valvole a cremagliera Bettis serie RPE

Descrizione del prodotto

Un attuatore a cremagliera robusto e affidabile per infinite applicazioni di processo. Compatto e leggero, è perfetto per le configurazioni di condutture con poco spazio disponibile. Disponibile in 13 misure.

Funzionalità

  • La finitura elettroforetica delle molle le protegge dalla corrosione, oltre a offrire una buona resistenza chimica contro la maggior parte di sostanze basiche, acide, alcaline, solventi e oli a temperature normali
  • Custodia e tappi sono protetti da un trattamento di cromatura e anodizzazione prima della verniciatura
  • Eccellente durata meccanica esterna
  • Pignoni in alluminio di grado elevato e anodizzato, che ha superato un test di 1000 ore di esposizione a spruzzi di salsedine
  • Sono disponibili opzionalmente pignoni in acciaio inossidabile, per garantire una maggiore resistenza alla corrosione
  • I componenti esterni sono in acciaio inossidabile o in lega di acciaio con trattamento Deltatone, per ottimizzare protezione e durata
  • Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
  • Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
  • VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid interface and top accessory interface.
  • Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
  • Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Fonte di alimentazione
Pneumatica
Tipo prodotto
Attuatore pneumatico
Attuazione
Pneumatica
Certificazioni
SIL, ATEX, GOST (ora CUTR), PED

L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, a globo
Temperatura di esercizio
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options
Coppia/Spinta
12 sizes: 12 to 4100 Nm (106 to 36,474 lbf.in)
Pressione di esercizio
up to 8.3 bar / 120 psi

Documenti e schemi