Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-2052

Attuatore rotativo con molla e membrana 2052 Fisher™

Descrizione del prodotto

Il design dell'attuatore altamente versatile e compatto 2052 Fisher può assistere nelle applicazioni di strozzamento o accensione/spegnimento. Installazione su qualsiasi valvola, anche in condizioni con spazi limitati.

Attuazione
Ritorno a molla, un quarto di giro, rotativo
Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, capacità SIL
Tipo di controllo
Accensione/spegnimento, strozzamento
Fonte di alimentazione
Pneumatica
Tipo di valvola
Valvola a sfera, valvola a farfalla, valvola a maschio eccentrica, valvola a triplo offset
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il design compatto riduce le dimensioni di ingombro della valvola/attuatore offrendo una versatilità di montaggio superiore per skid e stabilimenti di lavorazione.
  • Consente un feedback senza collegamenti, tramite un array magnetico senza contatti.
  • L'inserto della leva su un albero della valvola scanalato, abbinato al collegamento del perno singolo, riduce la perdita di movimento tra l'attuatore e la valvola.
  • Il design a molla annidata non richiede un set di prova.
  • L'attuatore può essere montato direttamente sugli alberi senza scanalatura, che consente un montaggio su una gamma più ampia di valvole.
  • Capacità di regolare o modificare la gamma di corsa di 30 gradi in entrambe le direzioni senza rimuovere l'attuatore o aggiungere parti.
  • Tutte le parti nel meccanismo a prova di guasto (realizzato in acciaio, ghisa e ferro malleabile) assicurano che l'attuatore mantenga un'integrità di sicurezza in caso di incendio.
  • L'azione del gruppo attuatore/valvola può essere convertita da apertura con pressione a chiusura con pressione o viceversa, senza parti aggiuntive.