Operatore idraulico gas per valvola lineare Bettis
Operatore idraulico gas per valvola lineare Bettis
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Attuatore per valvola lineare pneumatico a forcella per conduttura ad alta pressione per le condutture che trasportano gas dove non sono disponibili altre linee di alimentazione pneumatiche o idrauliche.
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD
Tipo di valvola
Da montare con valvole rotanti (un quarto di giro) e lineari
Temperatura di esercizio
Standard -da 45 °C a + 66 °C (da -50 °F a +150 °F).