Cilindri senza stelo
I cilindri senza stelo sono azionamenti lineari che utilizzano aria compressa e non funzionano con uno stelo del pistone. Questa caratteristica li rende particolarmente utili in applicazioni compatte, poiché possono eseguire una corsa di lunghezza equivalente a quella dei cilindri standard in uno spazio minore. I cilindri pneumatici senza stelo AVENTICS ottimizzano la lunghezza della corsa con un ingombro compatto e offrono un azionamento robusto, a carico elevato e ultra precisa con eccellente ripetibilità.