Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-P-226

Valvole fluidiche ASCO™ Serie 226

Descrizione del prodotto

Le valvole a controllo fluidico ASCO Serie 226 sono progettate per la gestione di liquidi e gas in strumenti e dispositivi medicali e analitici. Con una gamma diversificata di adattamenti, forme e funzioni, la serie 226 è particolarmente idonea per applicazioni quali apparecchiature odontoiatriche, gascromatografia, analizzatori industriali e dispositivi per la respirazione.

Azionamento valvole
Solenoide, solenoide - ad azionamento diretto, solenoide - chiusura a scatto
Materiale corpo
Ottone, placcata in ottone - nichel, POM
Fluido
Aria, gas inerte, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
M5
Tipo di raccordo
Flangia, Push-in
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse, 2 vie - 2/2 normalmente aperte, 3 vie - 3/2 universale, 3 vie - 3/2 normalmente aperte, 3 vie - 3/2 normalmente chiuse
Portata
Meno di 0,05 Cv, da 0,05 a 0,1 Cv, da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensione
6 CC, 12 CC, 24 CC
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da 0 a 232 psi
Ambiente di esercizio
Interni
Standard / Normative
IP65, RoHS

Funzionalità

  • Disponibile in versioni 2/2 NC/NO, 3/2 NC/NO e universali, nonché in versioni a controllo proporzionale e con chiusura a scatto
  • Le versioni a bassa potenza (0,5 W) e con bobine a chiusura a scatto (consumo di potenza prossimo a zero) comportano una riduzione nel consumo di potenza degli strumenti OEM nonché una riduzione del calore trasferito al mezzo fluido
  • Il fattore di forma ridotto consente di risparmiare spazio in strumenti OEM; è particolarmente idoneo per dispositivi da campo portatili e compatti
  • Più opzioni di connessione elettrica e una bobina ruotabile creano maggiore flessibilità nella progettazione e nelle funzionalità degli strumenti OEM
  • soddisfa tutte le direttive pertinenti CE ed è conforme a RoHS

Documenti e schemi