Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-P-296

Valvole di isolamento del fluido ASCO™ serie 296

Descrizione del prodotto

Le valvole di isolamento del fluido della serie ASCO 296 sono progettate per il controllo di fluidi e gas aggressivi in applicazioni farmaceutiche, biochimiche, fotografiche, chimiche, analitiche e per la produzione di chip e wafer. Le valvole sono adatte per applicazioni in cui i fluidi non devono venire a contatto con le parti metalliche delle valvole (controllo elettromagnetico dell'elettrovalvola). Le grandi dimensioni degli orifizi rendono queste valvole ideali per applicazioni a portata e pressione elevate.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata; acciaio inossidabile
Fluido
Liquidi/gas aggressivi
Dimensioni tubo/raccordo
1/4"; 3/8"
Tipo di raccordo
NPTF
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Tensione
24 CC; campo di lavoro della tensione 24 a 120 CA/CC | 50; 60
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard/normative
IP65

Funzionalità

  • Particolarmente adatte per sistemi a lavaggio rapido di fluidi corrosivi e per indirizzare reagenti aggressivi a serbatoi per reazioni chimiche e contenitori per rifiuti
  • Sistema a soffietti realizzato con guarnizioni PTFE e FFPM. Il corpo PEEK con parti interne in acciaio inossidabile garantisce elevata affidabilità funzionale
  • Soddisfano tutte le direttive CE applicabili e sono conformi a RoHS per applicazioni senza piombo

Documenti e schemi