Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-396

Valvole di isolamento ASCO™ Serie 396

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 396 è una famiglia di valvole di isolamento per il controllo di liquidi e gas aggressivi in applicazioni farmaceutiche, biochimiche, fotografiche, chimiche, analitiche, per la produzione di chip e wafer e per applicazioni di tecnologia ambientale. La valvola è adatta per tutte le applicazioni in cui i fluidi non devono venire a contatto con le parti metalliche (controllo elettromagnetico dell’elettrovalvola). Il sistema a soffietti della serie 396 è realizzato con guarnizioni in PTFE e FFPM che offrono un’elevata affidabilità di funzionamento.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata, acciaio inossidabile
Fluido
Liquidi/gas aggressivi
Dimensioni tubo/raccordo
1/4"
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensione
24 CC
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Corrosivo, interni
Standard/normative
IP40, ISO

Funzionalità

  • Le grandi dimensioni degli orifizi rendono le valvole ideali per applicazioni a portata e a pressione elevate
  • Particolarmente adatte per sistemi a scarico rapido di fluidi corrosivi e per indirizzare reagenti aggressivi a serbatoi per reazioni chimiche e contenitori per rifiuti
  • Soddisfa tutte le direttive CE applicabili ed è conforme a RoHS per applicazioni senza piombo

Documenti e schemi