Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-P-411

Elettrovalvole miniaturizzate ASCO™ 411

Descrizione del prodotto

La linea ASCO della serie 411 di elettrovalvole miniaturizzate fornisce fino al doppio dei molti cicli di prestazione ripetibili, affidabili della concorrenza quando utilizzata in dispositivi medici, prodotti di analisi e strumentazione. Inoltre, offrono un peso inferiore del 12-15%, oltre a migliori prestazioni per la stessa alimentazione: caratteristica importante in dispositivi portatili a batteria. Progettate per essere usate con aria e gas inerti, le valvole della serie 411 forniscono portate elevate, pressione differenziale di esercizio massima (MOPD) migliorata e conformità RoHS. Le applicazioni tipiche includono terapia respiratoria, monitoraggio del paziente, terapia di compressione (DVT) ed erogazione dei farmaci automatica.

Azionamento valvola
Elettrovalvola
Materiale del corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Aria, gas inerte, ossigeno
Tubo/Dimensioni raccordo
10-32"; M5
Tipo di porta
UNF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa, 3 vie - 3/2 normalmente chiusa, 3 vie - 3/2 universale
Flusso
Meno di 0,05 Cv, meno di 0,04 kV
Tensione
6 CC, 12 CC, 24 CC | 50/60
Pressione max differenziale/max di esercizio
Vuoto 150 PSIG
Ambiente operativo
Interni, corrosivo
Normative/Regolamenti
IP40

Funzionalità

  • Testata per centinaia di milioni di cicli
  • I materiali della struttura resistenti alla corrosione offrono durabilità e resistenza
  • Il montaggio su manifold consente un assemblaggio semplice

Documenti e schemi