Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
AMS-P-AMS Wireless

AMS Wireless SNAP-ON

Descrizione del prodotto

L'applicazione AMS Wireless SNAP-ON offre un maggior controllo sulle reti wireless da gestire. Pianifica le reti e convalidale tramite il confronto con le pratiche progettuali consigliate. Dopo l'installazione delle reti wireless, potrai visualizzare una rappresentazione grafica delle comunicazioni e dello stato e sarai in grado di individuare eventuali aree problematiche.

Processore
Processore Intel Core 2 Quad, 2 GHz o superiore
Disco rigido
Almeno 2 GB di spazio disponibile sul disco rigido
Memoria
Almeno 3 GB di memoria

Funzionalità

  • Pianifica le reti wireless e confrontale con le pratiche progettuali consigliate
  • Individua rapidamente e facilmente i problemi delle reti wireless grazie a rappresentazioni grafiche e alla diagnostica predittiva
  • Mantieni le reti wireless nello stato ottimale grazie ai rapporti sui principali parametri di rete
  • Proteggi le prestazioni della rete bilanciando utilizzo della rete wireless e capacità del gateway

Documenti e schemi