Il Gateway Smart Wireless 1552WU combina WirelessHART (IEC62591) e Wi-Fi (IEEE802.11 a/b/g/n) in un unico dispositivo. Il gateway Smart Wireless 1552WU garantisce una soluzione wireless completa che unisce le reti da campo e impianto in un'architettura perfetta, in grado di abilitare il rilevamento pervasivo con soluzioni Wi-Fi in modo più semplice ed economico. La soluzione si organizza da sola e si adatta al mesh routing.