Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
DeltaV-P-M-series Profibus DP Interface Card

Scheda interfaccia Profibus DP serie 2 Plus DeltaV™ serie M

Descrizione del prodotto

La scheda interfaccia Profibus DP DeltaV serie M è un'interfaccia collaudata in campo per attuatori e sensori discreti. Trasmissione rapida dei dati, semplicità di installazione, buone funzionalità di diagnostica e tecnologia di trasmissione a prova di errore rendono Profibus DP DeltaV l'interfaccia ideale per dispositivi complessi. È semplice da installare, affidabile e facile da usare.

Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Massima libertà di scelta del bus appropriato in base all'applicazione
  • Supporta bus standard a livello di dispositivo
  • Costi di cablaggio ridotti
  • Interfaccia nativa a livello di controllore
  • Compatibile con tecnologie bus mix-and-match per ogni esigenza applicativa
  • Master Profibus DP ridondante