Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-CTO CHARM Field Enclosures

Custodia per installazione in campo DeltaV™ CTO CHARM

Descrizione del prodotto

La custodia per installazione in campo DeltaV™ Configure To Order (CTO) CHARM è una soluzione di pronto utilizzo per l'esecuzione rapida di progetti con costi di installazione ridotti. La custodia per installazione in campo è un prodotto testato in fabbrica e pronto per l'installazione in campo. Il marshalling elettronico elimina molte attività di progettazione I/O tradizionali e fa in modo che il cablaggio in campo abbia luogo molto prima della finalizzazione delle strategie di controllo.

Materiale
Lamiera d'acciaio rivestita a polvere – 1,5 mm. colore RAL7035
Dimensioni
800 mm (L) x 1000 mm (A) x 300 mm (P)
Accesso
Porta singola, cerniere a sinistra
Categoria di protezione
IP 66, NEMA4
Entrata cavi
Fondo, Non forato
Peso
~75 kg
Requisiti di alimentazione
Alimentazione 24 V c.c. primaria e secondaria da fornire dall'esterno della custodia per l'installazione in campo. Distribuzione 24 V c.c. interamente ridondante (primaria e secondaria) su terminali di alimentazione e interruttori automatici.
Rete di controllo
Configured with one of the following control network systems:
Redundant Single Mode FO with Media Converter
Redundant Multi-Mode FO with Media Converter
Redundant Copper (RJ45)
IO Count / Type
Up to 96 IO
DCS - CIOC with Non IS, IS IO CHARMs

Distributed CHARMs:
CIOC with Non IS, IS CHARMs, DCS external 12 CHARM IO Junction Box
Name Plate
Outside Door: Laser engraved plastic
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Offre marshalling elettronico abilitato dalla tecnologia CHARMs
  • Ingombro di sistema ridotto
  • Elimina i cavi I/O liberi
  • Confezione interamente documentata
  • Ingegneria design armadio significativamente ridotta