Applicazione innovativa per la configurazione della logica di controllo con un approccio su menu per una flessibilità ottimale e in grado di creare funzioni di controllo personalizzate per gli utenti privi di esperienza di programmazione. Programma utente in C con licenza per i dispositivi della serie ROC800 e FloBoss 107 Manager che offre operazioni logiche senza la necessità di scrivere FST o codice IEC 61131.