Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-Four Monitor Workstation

Stazione di lavoro a quattro monitor DeltaV™

Descrizione del prodotto

La stazione di lavoro a quattro monitor DeltaV™ offre uno spazio operatore flessibile, di facile configurazione, utilizzando quattro monitor a schermo piatto. Ciascun monitor può visualizzare un'immagine grafica principale, mentre è possibile spostare su qualsiasi schermo faceplate ed altre immagini a comparsa. La stazione di lavoro a quattro monitor estende il campo visivo dell'operatore con una disposizione di visualizzazione flessibile.

Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Estende il campo visivo dell'operatore
  • Disposizione di visualizzazione flessibile
  • Facile da configurare mediante gli strumenti grafici standard della stazione dell'operatore
  • Strategia di allarmi DeltaV™ standard