Gli UPS c.a. per guida DIN serie SDU combinano un design compatto con una vasta gamma di temperature di esercizio e opzioni di installazione esclusive. Questa conveniente soluzione offre la possibilità di continuare a lavorare durante brevi interruzioni dell'alimentazione e consente di spegnere in modo corretto l'apparecchiatura per evitare le perdite di dati, interruzioni del lavoro e danni ai dispositivi durante le interruzioni più lunghe. Le unità sono dotate di terminazioni a vite per facilitare il cablaggio e offrono batterie di backup per i sistemi di controllo basati su computer e le altre apparecchiature di importanza critica.