Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-RPE

Riscaldatore pilota elettrico Fisher™ tipo RPE

Descrizione del prodotto

Il riscaldatore tipo RPE si utilizza per il riscaldamento dei gas di alimentazione della pressione che riduce il pilota del regolatore. Il tipo RPE evita gli inconvenienti causati dal congelamento che si verificano durante notevoli cadute di pressione. Sono disponibili due versioni del tipo RPE.

Funzionalità

  • Robusto
  • Ampia gamma di utilizzo
  • Protezione in caso di elevata sovrapressione
Pressione di esercizio massima
Tasca del termometro con elemento riscaldante: 100 bar/1450 psig
Misura della temperatura
Sonda termica intercambiabile 10 k?
Riscaldatore
Due cartucce di riscaldamento intercambiabili: 280 W - 230 V
Campo di regolazione di temperatura
Termostato: da -30 °C a 90 °C/-22 °F a 194 °F
Alimentazione elettrica
Relè di potenza
I max ?2 A
U 250 V~
Protezione
Termostato: 2 A
Relè di potenza: 2 A
Collegamenti pneumatici
Ingresso | Uscita:
1/4 NPT - tubo 8/10
Collegamenti elettrici
Scatola RPE tipo elettrico: premistoppa 3/4 NPT per cavo a scatto
Cablaggio elettrico: cliente
Pesi
Riscaldatore: 1,4 kg | 3,1 lb
Riscaldatore con elemento riscaldante: 4,5 kg | 9,9 lb

Documenti e schemi