Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Appleton-P-HBDA-Bulkhead

Paratie rettangolari Appleton™ ATX™ serie HBDA

Descrizione del prodotto

ATX™ HBDA Series Rectangular Bulkhead Luminaires are designed for E27 base lamps. These flameproof fixtures are ideal for use in hallways,stairwells and other narrow areas.

Funzionalità

  • Le applicazioni tipiche includono scale, piccole aree e indicazioni di uscite di emergenza
  • Funziona in qualsiasi posizione
  • Supporto per lampada E27 per 2 a incandescenza da 40 W o 1 compatta a fluorescenza da 18/20 W (lampade non fornite)
  • Fissaggio con 2 staffe
  • Collegamento mediante due terminali 1 x 4 mm².
  • Messa a terra interna 1 x 4 mm²
  • Messa a terra esterna 1 x 4 mm²
  • Due ingressi filettati M20. Fornito con un tappo di chiusura in alluminio
Certificazioni e conformità ATEX
Zona 1 e 2 - 21 e 22; Ex II 2 GD; IP66; IK09
Potenze specifiche
1 compatta a fluorescenza da 18/20 W; 2 a incandescenza da 40 W
Temperatura ambiente
Da -20 °C a +40 °C
Materiali e finiture standard
Corpo in alluminio verniciato grigio con lampada in vetro temperato sigillata

Documenti e schemi