Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Appleton-P-HBE-Bulkhead

Paratie rotonde Appleton™ ATX™ serie HBE Luminarie

Descrizione del prodotto

ATX™ HBE Series Round Bulkhead Luminaires are designed for 60 to 300 Watt E27 base lamps. These increased safety fixtures are ideal for use in hallways,stairwells and other narrow areas.

Funzionalità

  • Le applicazioni tipiche includono scale, piccole aree e indicazioni di uscite di emergenza
  • Funziona in qualsiasi posizione
  • Supporto della lampadina E27 per lampade incandescenti da 60 W a 150 W (massimo), lampade miste da 100 W o lampade a mercurio da 100 W (lampade non fornite)
  • Meccanismo di bloccaggio a vite
  • Connessione a supporto della lampadina mediante due terminali da 2 x 2,5 mm²
  • Due terminali di messa a terra interni da 2 x 2,5 mm² Messa a terra esterna 1 x 4 mm²
  • Tre ingressi M20 in formazione a "T" Fornito con un pressacavo M20 [da 6,5 a 14,5 mm di diametro] e due tappi di chiusura M20
Certificazioni e conformità ATEX
Zona 1 e 2 - 21 e 22; Ex II 2 GD; IP65
Potenze specifiche
60 a incandescenza; 75 a incandescenza; 100 a incandescenza; 100 mercurio; 150 mista
Temperatura ambiente
Da -40 °C a +50 °C (da -40 °F a +122 °F)
Materiali e finiture standard
Corpo in lega di alluminio con vernice grigia e diffusore in vetro, guarnizione in silicone, protezione in acciaio placcato zinco e pressacavo e tappo di chiusura in poliammide

Documenti e schemi