Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Appleton-P-PC-Flood

Appleton™ - Riflettori serie ATX™ PC

Descrizione del prodotto

ATX™ PC Series Floodlights are designed to illuminate large industrial outdoor and indoor hazardous areas. These flameproof fixtures are ideal for use in Zones 1 and 2 and 21 and 22 in the oil and gas industry.

Funzionalità

  • Alcune delle applicazioni tipiche sono le raffinerie, gli oleodotti, i magazzini, le piattaforme offshore e gli impianti di estrazione
  • Funziona in qualsiasi posizione
  • Il supporto della lampadina si può regolare facilmente in campo per ottenere un fascio più stretto o più ampio
  • I componenti elettrici (zavorra, reattore e capacitore) sono separati termicamente dal comparto di illuminazione da una protezione isolante, per prolungare la durata
  • Cablaggio semplice ed efficiente grazie alla morsettiera separata Ex e per il cablaggio su 2 terminali prigionieri 2 x 6 mm²; 2 terminali di messa a terra interni con capacità di 6 mm² e 1 terminale di messa a terra esterno con capacità di 4 mm²
  • La cerniera reversibile consente di accedere al dispositivo da entrambi i lati. La sostituzione della lampada è rapida e facile grazie al coperchio filettato presente su lato del dispositivo. Il coperchio è fissato con una corta catena di sicurezza
  • 2 x 20 mm fori di spaziatura sulle entrate dei fili: un fermacavo Ex e non armato, diametro a tenuta da 6,5 mm a 14,5 mm; un tappo di chiusura; due controdadi M20
  • Da utilizzare con lampadine tubolari o ellissoidali. Per ulteriori informazioni, vedere i dati per l'ordinazione
  • Vasta gamma di opzioni di montaggio con fissaggio su staffa incernierata galvanizzata o montaggio su tubo/palo con staffe galvanizzate
  • Vetro resistente agli shock termici e agli impatti sigillato in fabbrica sul corpo del riflettore
  • Riflettore simmetrico interno
Certificazioni e conformità ATEX/IECEx
Zona 1 e 2 - 21 e 22; Ex II 2 GD; IP66/67; IK10
Potenze specifiche
HPS 150 W; HPS 250 W; HPS 400 W; HPS 600 W; MV 250 W; MV 400 W; MH 250 W; MH 400 W; alogena 500 W; alogena 1000 W
Temperature ambiente
Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a +131 °F)
Caratteristiche elettriche
230/240 V c.a., 50 Hz; 220 V c.a. 60 Hz
Materiali e finiture standard
Custodia e sportello sono in lega di alluminio di grado marino privo di rame con verniciatura in polvere epossidica; lente in vetro di sicurezza con riflettore in alluminio lucidato, bulloni in acciaio inossidabile, controdadi in ottone placcato nichel e fermacavo e tappi di chiusura in poliammide

Documenti e schemi