Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Appleton-P-PJ-Portable-Flood

Riflettori portatili Appleton™ ATX™ serie PJ

Descrizione del prodotto

ATX™ PJ Series Portable Floodlights are designed to illuminate industrial outdoor and indoor hazardous areas. These flameproof fixtures are ideal for use in Zones 1 and 2 and 21 and 22 in the oil and gas industry.

Funzionalità

  • Alcune applicazioni tipiche sono le strutture di produzione e manutenzione aeromobili, le raffinerie, gli impianti chimici e petrolchimici, ed i luoghi in cui il montaggio permanente di un dispositivo non è pratico
  • Supporto per lampada PK22S per lampada alogena H3 da 55 o 70 W
  • Funziona in qualsiasi posizione
  • Installato sulla base per consentire la regolazione orizzontale e verticale
  • Collegamento mediante due terminali 1 x 2,5 mm²
  • Collegamento di messa a terra interno 1 x 2,5 mm²
  • Collegamento di messa a terra esterno 1 x 4 mm²
  • Un ingresso posteriore filettato M20
Certificazioni e conformità ATEX
Zona 1 e 2 - 21 e 22; Ex II 2 GD; IP66 - IK10
Potenze specifiche
Lampada alogena H3 da 55 e 70 Watt
Temperatura ambiente
da -40 °C a +55 °C (da -40 °F a +131 °F)
Materiali e finiture standard
Corpo in lega di alluminio verniciato grigio, maniglia e cornice con lente in vetro sigillata rafforzata e copertura in plastica sulla maniglia di trasporto

Documenti e schemi