Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-S261

Valvola di arresto gas ASCO™ Serie S261

Descrizione del prodotto

La Serie S261 ASCO è una linea di elettrovalvole progettate per il controllo di accensione-spegnimento del gas combustibile in bruciatori commerciali e industriali. Le valvole con azionamento pilota hanno corpi in alluminio pressofuso, sono progettate per il funzionamento a 2 vie, normalmente chiuse e hanno capacità di pressione elevata.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Alluminio
Fluido
Gas naturale
Tubo/Dimensione raccordo
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente aperta
Tensione
24 CA, 120 CA, 230 CA
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard / Normative
CSA, UL, FM

Funzionalità

  • Fornite con rubinetti tubo a monte e a valle NPT da 1/8 di pollice con tappi per i test di routine
  • Membrana azionata con differenziale zero
  • Idonee per temperature ambiente fino a 175 °F (80 °C)
  • I tempi di apertura e chiusura sono inferiori a 1 secondo
  • Disponibili in dimensioni da 3/8 di pollice a 3 pollici per un’ampia gamma di applicazioni
  • Tutti i modelli sono classificati UL/CSA; valore nominale FM sulle dimensioni da 3/8 di pollice a 3/4 di pollice

Documenti e schemi