I cilindri a soffietto della serie BCR AVENTICS sono progettati per applicazioni che richiedono forze molto elevate con un anello di montaggio (senza coperchi) e soffietti realizzati in elastomero di gomma naturale per il montaggio diretto su superfici di connessione adatte nel sistema. Pertanto la geometria di collegamento è liberamente configurabile.
Se si seleziona un nuovo paese/regione, i prodotti potrebbero non essere disponibili e gli articoli nel carrello verranno rimossi. Contattaci per ricevere assistenza.