Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-SDN-P

SolaHD™ - Alimentatori serie SDN-P su guida DIN

Descrizione del prodotto

Gli alimentatori su guida DIN SDN-P™ sono caratterizzati da immunità dai cali di tensione, soppressione dei transitori e tolleranza del rumore per la gestione delle applicazioni più complesse. La correzione del fattore di potenza è conforme alle direttive europee, mentre la certificazione per le aree pericolose e gli accessori ridondanti opzionali offrono la flessibilità necessaria per un'ampia gamma di applicazioni e ambienti. Gli alimentatori su guida DIN SDN-P vantano un'ampia gamma di temperature operative, tolleranza elevata a urti e vibrazioni e un design robusto.

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
:
Componente conforme UL, Aree pericolose,
Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
115-230 V c.a., 90-375 V c.c.
Temperatura di esercizio
Da -10 °C a +60 °C
Potenza in uscita
60-240 W
Intervallo di tensione di uscita
12, 24, 48 V c.c.
Capacità di sovraccarico
< 16-60 V c.c.
Indicatore di stato
Visivo: LED verde, c.c. OK
Numero di fasi
Singola
Montaggio
DIN TS35/7,5 o TS35/15

Funzionalità

  • cULus, cRUus, CE, Sag Immunity, RoHS
  • Correzione del fattore di potenza (come da EN61000-3-2)
  • Selezione automatica 115/230 V c.a., ingresso a 50/60 Hz
  • Tensione regolabile
  • Possibilità di utilizzo in parallelo standard su tutte le unità
  • Protezione indefinita da corto circuito, sovratensione e surriscaldamento. Temperatura operativa da -10 °C a +60 °C senza declassamento
  • Alimentazione dei carichi elevati in ingresso senza spegnimento o foldback
  • Semplicità di installazione. Terminazioni di connessione a vite multiple, grandi, robuste e accessibili. Larghezza ridotta su guida per applicazioni in spazi ridotti
  • Tecnologia di commutazione a efficienza elevata >90%

Documenti e schemi