Gli alimentatori serie SDP™ a bassa potenza su guida DIN erogano una potenza efficiente da 5 a 48 V c.c. e fino a 100 Watt in una gamma di unità montabili su guida DIN leggere e compatte. Gli alimentatori sono caratterizzati da un prezzo contenuto, ma garantiscono un'affidabilità eccezionale e le funzionalità avanzate necessarie per gli impieghi industriali. La circuiteria di sovraccarico PowerBoost™ avvia i carichi industriali che potrebbero causare lo spegnimento o il foldback degli alimentatori.