Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-447

Cilindro a doppio pistone ASCO™ Numatics serie 447

Descrizione del prodotto

La serie ASCO Numatics 447 è una linea di cilindri pneumatici con guide anti-rotazione e lineari integrali. Offre un design sicuro e compatto con corpi stretti e impilabili. I cilindri sono idonei per una varietà di applicazioni, tra cui packaging, sala di stampaggio e stampaggio metalli, produzione di pneumatici, produzione automobilistica e di inscatolamento.

Funzione
A doppio azione, Singolo Stelo, Non rotazione
Materiale del corpo
Lega leggera
Alesaggio
20 mm, 25 mm, 32 mm, 16 mm
Ambiente operativo
Indoor, Outdoor
Corsa
10 mm max, 25 mm max, 40 mm max, 50 mm max, 80 mm max, 100 mm max, 125 mm max, 160 mm

Funzionalità

  • Flangia integrale con fori calibrati per l’adattamento preciso del carico e l’installazione semplice
  • Funzionamento ad alta precisione con modello di guida lineare con cuscinetto a sfera
  • Funzionamento semplice e silenzioso con fermi regolabili e ammortizzazione elastica che riducono il rumore
  • Monitoraggio della posizione con interruttore Reed standard o finecorsa magnetici elettronici

Documenti e schemi