Il sistema di controllo dell’attuatore ASCO serie ACS è una soluzione ingegnerizzata che migliora l’affidabilità e/o la sicurezza dell’installazione e riduce i tempi di progettazione. La serie ACS è progettata come kit modulare che può essere costituito da un’ampia gamma di valvole ASCO, attrezzature di trattamento dell'aria e accessori. I componenti sono montati su una piastra in acciaio inossidabile, stabile e resistente alle vibrazioni. Il sistema è pre-ingegnerizzato dagli esperti tecnici ASCO per ridurre i tempi di sviluppo per gli OEM. È realizzato per rispondere alle esigenze di portata, pressione e temperatura massime delle applicazioni. La serie ASCO ACS garantisce la rapidità della configurazione, evitando i rischi di installazione scorretta e offre facilità di manutenzione grazie alla prossimità dei componenti e all’ampia gamma di opzioni di assemblaggio.