Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-ASP

Cilindri ASCO™ Numatics Serie ASP

Descrizione del prodotto

La serie Numatics ASP è una linea di cilindri pneumatici NFPA resistenti con corpo in acciaio progettata per le applicazioni pesanti. I cilindri utilizzano boccole extra lunghe con asta in ghisa caricate in grafite e bande standard più ampie della media (collocate sul retro del pistone). Inoltre, una configurazione della guarnizione del pistone “T-seal” comprovata realizzata in nitrile carbossilato con composto PTFE® autolubrificante ne aumenta la durevolezza. La Serie ASP è progettata per applicazioni in strumenti analitici e diagnostici, linee di imbottigliamento, attrezzature per lavanderie e cucine commerciali e sistemi di raccolta delle polveri.