Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-SC

Morsetti a oscillazione Numatics™ Serie SC

Descrizione del prodotto

I morsetti a oscillazione Numatics Serie SC combinano movimenti lineari e rotativi. Una scanalatura di accoppiamento con lavorazione speciale all'interno dello stelo del pistone sviluppa i movimenti combinati. Quando il morsetto è pressurizzato per estendersi, si muove linearmente, rimuovendo la strumentazione dalla superficie bloccata per evitare danni. Dopo il completamento della corsa lineare, passa alla rotazione facendo oscillare il braccio del morsetto lontano dall'area di tenuta del pezzo. La Serie SC è progettata per applicazioni del settore vitivinicolo, di apparecchiature analitiche e diagnostiche, automobilistiche, dei biocombustibili e di imbottigliamento.