La serie Numatics NRG è una linea di pinze parallele dotate di movimento sincronizzato o conforme con due pistoni opposti che condividono un alesaggio comune. Il meccanismo sincronizzante è alloggiato internamente, protetto dalla contaminazione esterna. Il dispositivo è compatto e leggero con un rapporto forza di presa/dimensioni elevato. È ideale per il settore vitivinicolo, le apparecchiature analitiche e diagnostiche, il settore automobilistico, le apparecchiature per lavanderie commerciali e le applicazioni di raccolta delle polveri.