Le pinze Numatics Serie PG sono pinze a basso profilo con vero movimento parallelo generato da un meccanismo a pignoni alimentato da un pistone ad azione doppia. Le ganasce in lega di bronzo alluminio e il design delle fessure a T prevengono le rotture e offrono capacità di supporto del carico elevate. Le pinze sono idonee per applicazioni di apparecchiature diagnostiche e analitiche, biocombustibili, imbottigliamento e apparecchiature per lavanderie e cucine commerciali.