Le pinze parallele Numatics Serie WBG utilizzano pistoni indipendenti per aprire e chiudere le ganasce. Una cremagliera e un pignone sincronizzano il funzionamento della pinza indipendentemente dagli steli di forza e di supporto. Queste pinze per corse lunghe presentano un design con cuscinetti ampi e rigidi che è ideale per la gestione di parti grandi e ingombranti o quando sono necessari strumenti rigidi e lunghi. È disponibile anche il movimento della pinza conforme.