Le guide scorrevoli per morsetti di alimentazione Numatics Serie PBS sono progettate per applicazioni pneumatiche dove lo spazio è al minimo. Le guide scorrevoli sono dotate di cilindri pneumatici integrati nei gruppi carrello che riducono la lunghezza complessiva. I gruppi carrello sono supportati da quattro cuscinetti a sfera lineari a ricircolo e due alberi guida in acciaio rinforzato per un'affidabilità elevata e una durata estesa. Le guide scorrevoli sono idonee per applicazioni di apparecchiature diagnostiche e analitiche, biocombustibili, imbottigliamento e apparecchiature per lavanderie e cucine commerciali.