Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-Ultra High Purity

Regolatori a purezza elevata TESCOM™

Descrizione del prodotto

Il pannello compatto ad altissima purezza è un'unità di alimentazione del gas centrale, compatibile con VCR per il controllo della pressione di gas analitici di qualità elevata in laboratorio. A seconda dei requisiti, queste unità vengono commutate in una bombola di ricambio per consentire un'erogazione ininterrotta di gas. L'utilizzo di misuratori consente il monitoraggio di bombole del gas vuote, in combinazione con un allarme. Ideale per un'alimentazione del gas centrale per la distribuzione di gas nelle applicazioni di laboratorio.

Valore nominale di pressione
Massima pressione in ingresso: 69,0 o 240 bar/1000 o 3480 psig
Campi di pressione in uscita: 10,0, 17,0 bar/145, 247 psig
Materiali
Corpo: acciaio inossidabile 1.4404
Sede regolatore: PCTFE
Sede valvola: ceramica su acciaio inossidabile
Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Portata
< 9 Nm3/h a Cv = 0,06 trim
Tasso di perdita
1 x 10-8 mbar l/s He
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Tecnologia VCR® per applicazioni a purezza elevata
  • Commutazione automatica per un'alimentazione del gas continua
  • Spurgo integrato e valvola di arresto per un rapido spurgo
  • Trim Hastelloy® opzionale e tenuta positiva per prodotti corrosivi
  • Design del regolatore TESCOM serie 64 collaudato sul campo

Documenti e schemi