Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-SD-X

Regolatore di pressione TESCOM™ Serie SD-X compatto per immersioni

Descrizione del prodotto

Progettato in modo specifico per il settore delle immersioni commerciali, il regolatore di pressione Serie SD-X garantisce un'alimentazione di aria respirabile costante anche quando la pressione di superficie scende. La sua tecnologia di tenuta avanzata riduce al minimo le perdite, mantenendo una pressione di uscita stabile ed evitando fluttuazioni pericolose. Questa affidabilità si traduce direttamente in una maggiore sicurezza dei subacquei, riducendo il rischio di guasto delle apparecchiature durante operazioni critiche. Utilizzando in modo efficiente l'aria residua, il regolatore estende la finestra operativa del subacqueo, consentendo immersioni più lunghe e più sicure. Le prestazioni sotto pressione lo rendono uno strumento essenziale per ambienti subacquei impegnativi. Affidati a un sistema progettato per mantenere i subacquei sicuri, concentrati e produttivi.

Pressione di ingresso nominale
300 bar/4.500 psig
Pressione di uscita massima
27 bar/400 psig
Materiale corpo
Alluminio anodizzato, ottone
Materiale sede
PCTFE
Materiale o-ring
Buna, Viton
Materiale filtro
Bronzo
Dimensioni filtro
10 um
Dimensioni e tipi di porta
1/4" NPT(F), 1/2" NPT(F)
Portata
Cv = 0,8
Tipo di carico
Molla

Funzionalità

  • Alimentazione d'aria costante
  • Maggiore sicurezza; costruita per resistere agli ambienti più difficili
  • Finestra operativa estesa; controllo ottimale della pressione dell'aria
  • Portafoglio che offre solidità
  • Design compatto del regolatore che semplifica l'integrazione del sistema

Documenti e schemi