Manifold TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Serie SADDLEMOUNT®
Manifold TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Serie SADDLEMOUNT®
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Manifold tre/cinque valvole. Un sistema a 3 o 5 valvole modulare, sicuro e a prova di perdite che consente di montare i gruppi trasmettitore DP/manifold direttamente su una flangia con orifizio.
Sistema compatto ad accoppiamento diretto che offre una connessione rigida alla flangia con orifizio senza l'utilizzo di staffe di supporto.
Il modulo di valvole di blocco/isolamento a prestazioni elevate con foro da 10 mm (3/8") "roddable" rappresenta una valida
alternativa compatta per le più voluminose valvole di blocco/isolamento convenzionali.
Gamma di opzioni a blocco singolo o doppio con diverse configurazioni di spurgo.
Il sistema a montaggio diretto elimina le linee d'impulso, con risparmi del 65% sui costi di installazione, manutenzione e operativi.
Tutte le connessioni flangiate riducono il numero di potenziali punti di trafilamento e di rischi ambientali.
L’accoppiamento diretto col trasmettitore attraverso il foro riduce gli errori della linea del misuratore indotti dalle pulsazioni e migliora le prestazioni del trasmettitore.
Vasta gamma di moduli di servizio del trasmettitore.
Il sistema completo montato e testato in fabbrica garantisce un risparmio del 70% in termini di tempo trascorso sul sito e di costi. Tutti gli articoli per l’installazione sono spediti alla struttura in un unico pacco.