La serie Numatics NRL è una generazione di dispositivi di blocco statici, lineari che ottengono nuovi livelli di prestazioni. I dispositivi di azionamento con molla, a rilascio pneumatico, integrano i cilindri pneumatici e le aste guida nelle situazioni di spegnimento/arresto di emergenza. Le forze di bloccaggio elevate assicurano una tenuta positiva con una quantità minima di aria richiesta per il rilascio. Le forze di tenuta possono essere aumentate impilando più bloccasteli. Il design della serie NRL è sigillato per consentire l'utilizzo in ambienti ostili e presenta una finitura in alluminio spazzolato naturale o una finitura anodizzata nera, resistente alla corrosione. Può essere utilizzata con le linee di cilindri intercambiabili Numatics NFPA e ISO di Emerson.