Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-D136

Elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO™ serie D136

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO serie D136 uniscono le tradizionali caratteristiche di forza e affidabilità a soluzioni di costruzione che le rendono particolarmente adatte per il controllo di liquidi aggressivi e/o non contaminabili. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni miniaturizzate o silenziose con un attuatore di blocco. La gamma di funzionalità diversificate rende particolarmente versatili queste valvole per applicazioni nei settori alimentare, biotecnologico, chimico/farmaceutico e fisiologico/medicale.

Materiale corpo
Rinforzato con PPS (polisolfuro di fenilene)
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tubo/Dimensione raccordo
Porta portagomma
Massima pressione ammissibile (PS)
2 bar
Temperatura del fluido
0 °C +100 °C (FPM); - 30 °C +100 °C (EPDM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
EPDM o FPM

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto e separazione totale: l’attuatore è completamente isolato dal liquido in modo che le parti bagnate a contatto con il processo siano solo il corpo, la membrana e il filtro montato sulla porta di ingresso (P), se presente.
  • Possibilità di smontaggio per l’ispezione.
  • Particolarmente adatta per lo svuotamento dei serbatoi.
  • Idonee per l'esclusione di fluidi liquidi e gassosi (verificare la compatibilità del fluido con i materiali a contatto).

Documenti e schemi