Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-V164

Microelettrovalvole ASCO™ Serie V164

Descrizione del prodotto

Le microelettrovalvole ASCO sono progettate per controllare una varietà di fluidi liquidi e gassosi non aggressivi. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre alle versioni a controllo proporzionale e di blocco.

Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Massime pressioni ammissibili (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
0 °C +90 °C
Viscosità massima
3°E (~22 cStoke o mm2/s)
Guarnizione
NBR

Funzionalità

  • Microelettrovalvola ad azione diretta; ingombro minimo
  • La portata è proporzionale al segnale elettrico in ingresso.
  • La tabella riportata mostra un esempio di curva della portata/segnale elettrico a 3 bar di pressione di ingresso.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi