Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-WSLPKF

Operatori dell'elettrovalvola ASCO™ Serie WSLPKF (Ex d)

Descrizione del prodotto

La Serie WSLPKF ASCO è una linea di operatori dell'elettrovalvola con corpo in acciaio inossidabile, antideflagranti, progettati per essere usati in atmosfere con pericolo di esplosione. La bobina con morsetto a vite permette una facile installazione elettrica. L’operatore è conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE. La conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza è garantita dalla conformità agli standard internazionali ed europei IEC ed EN: 60079-0, 60079-1 e 60079-31.

Standard / Normative
IEC 60529 (grado di protezione), ATEX, ATEX Zona 1-21, IP66, IP67, Ex d

Funzionalità

  • Custodia in acciaio inossidabile ignifugo
  • Custodia fornita con foro di ingresso filettato da 1/2 pollice NPT per un'ampia gamma di cavi utilizzabili
  • Grado di protezione IP67 - NEMA 4/4X
  • L’operatore può essere fornito con una varietà di modelli di valvola

Parti e accessori

Search
1-10 di 774 risultati per Parti e accessori
:
€ 920,40
€ 920,40
€ 920,40
€ 920,40
€ 920,40
€ 937,30
€ 1.000,20
€ 1.000,20
€ 1.000,20
€ 1.000,20

Documenti e schemi