Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-TJ

Pinze Numatics™ Serie TJ

Descrizione del prodotto

Le pinze a tre ganasce Numatics Serie TJ abbinano l'elevata forza di presa a un design compatto. Il design schermato rende le pinze ideali per carico e scarico macchine in aree di lavoro con poco spazio. Un'opzione di piastra di estrazione fornisce 9 lb di forza della molla lineare per facilitare l'inserzione della parte, quando le ganasce delle pinze rilasciano una parte (solo TJ30).