Bloccaggi ad alta efficienza
I bloccaggi ad alta efficienza sono progettati per offrire una maggiore forza di presa in applicazioni industriali. Emerson fornisce bloccaggi ad alta efficienza con angoli regolabili per un utilizzo semplificato, nonché bloccaggi a battente che combinano movimenti lineari e rotativi. I nostri prodotti sono diffusamente utilizzati in applicazioni ad alta resistenza come la robotica, l'assemblaggio di automobili e la lavorazione del legno, così come in enologia e per le apparecchiature analitiche e diagnostiche.