I moduli RED (ridondanza dell'alimentazione) supportano il funzionamento dell'alimentatore ridondante monitorando in modo costante le condizioni di due alimentatori collegati a un singolo carico. I moduli RED sono certificati a livello internazionale per gli ambienti industriali più difficili e le aree pericolose. Il design MOSFET dei moduli RED genera meno calore rispetto ai modelli basati su diodi tradizionali. I LED diagnostici aiutano a bilanciare il carico tra i due alimentatori. Queste caratteristiche combinate garantiscono una durata prolungata sia per gli alimentatori che per i componenti alloggiati nella medesima custodia. Queste unità compatte funzionano con gli alimentatori SolaHD™ Serie SDN-D, SDN-C e SDN-P e con la maggior parte degli alimentatori in grado di funzionare in parallelo.