Il TopWorx™ MTS è un interruttore magnetico, azionato dal target magnetico, di tipo cilindrico, progettato per fornire prestazioni affidabili e un valore eccezionale in applicazioni che vanno da quelle industriali standard a quelle per impieghi estremi. Dotato di importanti certificazioni per le aree pericolose, tra cui IECEx, ATEX, UL, CSA e altre certificazioni regionali disponibili, l'interruttore MTS è progettato con una certificazione di stile universale che semplifica la selezione del prodotto.