Il regolatore per la riduzione della pressione assoluta della Serie DA è progettato con una membrana elastomerica e offre accuratezza fino a +/- 0,1 psig / 0,007 bar. Questo regolatore può essere utilizzato per ridurre la pressione da una sorgente di alimentazione fino a 4500 psig / 310 bar in un ambiente sotto vuoto. Ideale per l'utilizzo nelle apparecchiature di calibrazione e di test della strumentazione.