Le Serie VA e VG sono valvole ad azionamento pneumatico che offrono funzione Normalmente Aperta/Normalmente Chiusa, pressioni di esercizio di 6000, 10.000, e 15.000 psig/414, 690 e 1034 bar, ciclo di vita molto elevato ed elettrovalvola integrata opzionale. Indicata per applicazioni su liquidi e gas. Ideale per l'utilizzo in test del ciclo ad alta pressione, pannelli di controllo pneumatici ed idraulici e laboratori di R&S.